SAF 100 NBR-45 M14x1.5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11477
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: M14x1.5-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 100 NBR-45 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 M14x1.5-AG
H 36 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3