SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11650
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 35 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 102 mm
Ls 95 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3