SHF 50 NK-45 N041 MOS

Artikel-Nr.: 10.01.01.11688
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHF 50 NK-45 N041 MOS
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 17 mm
d2 21 mm
Dk 17 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52 mm
H 22,2 mm
H2 12,8 mm
H3 14,3 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3