SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Artikel-Nr.: 10.01.01.11698
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung:
Moosdichtkante u. Tastventil
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV
Attribut Wert
dn 4,4 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 G1/4"-AG
H 32,2 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 4 mm
d2 36 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3