SGPN 40 NK-40 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11739
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGPN 40 NK-40 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 25,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 2,3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3