SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11758
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 26 mm
Bs 20 mm
dn 5 mm
G1 G3/8"-AG
H 21 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 66 mm
Ls 60 mm
SW1 22 mm
Z 4,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3