SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11938
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf glatter, geölter Fläche
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M10-AG
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
d 19 mm
dn 4 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 66 mm
Ds 63 mm
G1 M10-AG
H 34 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z 5,3 mm