SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11940
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf glatter, geölter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
d 19 mm
dn 4 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 83 mm
G1 M10-AG
H 36 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z 7,3 mm