SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12166
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAG 60 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 70,5 mm
Ds 63,5 mm
G1 G3/8"-IG
H 31 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 10,6 mm