SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12181
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6 mm