SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.12182
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 4 mm
H 24,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
Z 6 mm