SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Artikel-Nr.: 10.01.01.12215
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 70
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Typ: E
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Attribut Wert
d2 36 mm
Dmax(S) 74 mm
Ds 70 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18,1 mm
LG1 10 mm
Z 4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3