SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12348
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G1/4"-IG
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3 mm