SGP 15 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.01.12394

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.

Auslaufartikel
Baugröße15
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Werkstoffeigenschaftabdruckarm
SFF 15 HT1-60 SC040

Die Produktfamilie SGP 15 HT1-60 N016 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 15 HT1-60 SC040

SGP 15 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
Dk 9,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 10 mm
H2 7,20 mm
Z (Hub) 0,90 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 5,50 N
Volumen 0,28 cm³
Baugröße 15
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,70 g
Produktfamilie SGP

Bestellhinweise: SGP 15 HT1-60 N016