SGP 30 HT1-60 N033

Artikel-Nr.: 10.01.01.12395
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
SGP 30 HT1-60 N033
Attribut Wert
d 11,2 mm
Dk 15,6 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
H 22,2 mm
H2 15,7 mm
Z 2 mm