SGP 24 HT1-60 N016

Artikel-Nr.: 10.01.01.12402
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
10.01.01.14053

Der Artikel 10.01.01.12402 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 25 HT1-60 SC040

SGP 24 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
Dk 10,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
H 10,8 mm
H2 7,3 mm
Z (Hub) 1,7 mm