SU 120

Art-Nr.: 10.01.01.12437

Sauggreifer-Überzug

Baugröße120
Spannbereich115,0 ... 130,0 mm
Temperaturbeständigkeit80 °C
SU 120
Attribut Wert
d 5 mm
D 132 mm
D2 50 mm
Attribut Wert
Baugröße 120
Spannbereich 115,0 ... 130,0 mm
Gewicht 2,80 g
Produktfamilie SU


Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

Bestellhinweise: SU 120

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.