SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12463
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
Bs 22,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 35,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 12,8 mm