Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für SGF-Saugplatte
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 185 mm |
Ds | 206 mm |
Dmax(S) | 213 mm |
H | 22 mm |
Z (Hub) | 3,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1880 N |
Volumen | 144,07 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 3500 mm |
Baugröße | 200 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 248,70 g |
Produktfamilie | DR-SGF |
Bestellhinweise: DR-SGF 200 EPDM-55