SAOK 70x25 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.12481
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAOK 70x25 NBR-60 RA
Attribut Wert
Bs 22,6 mm
dn 4 mm
H 30,5 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
Z 12,8 mm