SBS 30 HF M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12651
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
Durchmesser: 30 mm
Bauform: High Flow
Druckluftanschluss: M5-IG
SBS 30 HF M5-IG
Attribut Wert
B 32 mm
D 30 mm
G1 M5-IG
G2 M4-IG
G3 M5-IG
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 22 mm