SGF 125 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12892
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Anschluss: G1/4"-IG
SGF 125 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 100 mm
d3 70 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 123 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 21,4 mm
L2 26,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 3 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3