Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 10 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Höhe H | 8,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 5,50 mm |
d1 | 7,20 mm |
Dk | 9,60 mm |
Dmax(S) | 12 mm |
Ds | 10,50 mm |
H | 8,50 mm |
H2 | 4,20 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,40 N |
Abreißkraft | 5,20 N |
Querkraft | 3,50 N |
Volumen | 0,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 10 |
Nippelfamilie | SC 030 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | SPF |
Bestellhinweise: SPF 10 ED-65 SC030
Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb