SPF 15 ED-65 SC040

Artikel-Nr.: 10.01.01.12895
Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
SPF 15 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 16,4 mm
H 10 mm
H2 4,6 mm
Z 1,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3