ANW M5-IG M3-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12917
Adapter für Saugermontage mit minimalem Platzbedarf
Vakuumanschluss: M5-IG
Saugeranschluss: M3-IG
Material: Stahl
ANW M5-IG M3-IG
Attribut Wert
G1 M5-IG
G2 M3-IG
G3 M5-IG
H 18 mm
H1 8,5 mm
LG1 6 mm
LG2 5 mm
LG3 5 mm
SW1 10 mm