PFG 2 HT1-60 N003

Artikel-Nr.: 10.01.01.12967
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 2
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
PFG 2 HT1-60 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Hub) 0,5 mm