Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
Durchmesser | 120 mm |
Bauform Ejektoren | Standard Flow |
Druckluftanschluss | G1/8"-IG |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 121,50 mm |
D | 120 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | M4-IG |
G3 | G1/8"-IG |
H | 17 mm |
H1 | 17,40 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 10 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 105 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft | 89 N |
Luftverbrauch | 13,50 m³/h |
Luftverbrauch | 225 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,0 ... 6,0 bar |
Gewicht | 390 g |
Produktfamilie | SBS |
Bestellhinweise: SBS 120 SF G1/8-IG AL
Der Schwebesauger SBS wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring