PFG 95 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13160
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 95
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 M10x1.25-IG
H 19 mm
LG1 6 mm
Z 6 mm