SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13438
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Arbeitstemperatur max.: 400 °C
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 130 mm
Ds 120 mm
G1 G1/4"-AG
H 46 mm
LG1 11 mm
SW1 8 mm
Z 25 mm