Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 300 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G1/2-IG |
Anschluss | G1/2"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 272,30 mm |
d3 | 170 mm |
Dmax(S) | 309 mm |
Ds | 303,20 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M8-IG |
H | 26,80 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 50 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 120 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-IG |
LG4 | 10,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4240 N |
Saugkraft d2 | 3480 N |
Volumen | 573 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2400 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 300 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Produktfamilie | SGF |
Bestellhinweise: SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF
Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)