FSTA G1/2-AG 50

Artikel-Nr.: 10.01.02.00578
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/2"-AG
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Federweg Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 50
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 176,5 mm
H2 72,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 55 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 50 mm