FSTE-HD G1/4-AG 25

Artikel-Nr.: 10.01.02.00763
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 25 mm
FSTE-HD G1/4-AG 25
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 86 mm
H2 40,5 mm
LG1 12,8 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z 25 mm