FSTA-HD G1/2-AG 90

Artikel-Nr.: 10.01.02.00781
Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/2"-AG
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Federweg Z: 90 mm
FSTA-HD G1/2-AG 90
Attribut Wert
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 229,5 mm
H2 123,3 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Hub) 90 mm