FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00862
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G3/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Federweg Z: 25 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
G2 G3/8"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 102 mm
H2 37 mm
LG1 6,5 mm
LG2 9 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Hub) 25 mm