FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Artikel-Nr.: 10.01.02.00864
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Federweg Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10
Attribut Wert
G1 G1/8"-AG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 71 mm
H2 21 mm
LG1 6,5 mm
LG2 10 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z (Hub) 10 mm