FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Artikel-Nr.: 10.01.02.00866
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 82,5 mm
H2 19,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z 10 mm