FSTE-HD G1/8-AG 15 VG

Artikel-Nr.: 10.01.02.00872
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty
Saugeranschluss: G1/8"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 15 mm
Bauform: verdrehgesichert
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 72,5 mm
H2 28,5 mm
LG1 8 mm
LG2 7,5 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z 15 mm