FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB

Artikel-Nr.: 10.01.02.01382
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Federweg Z: 45 mm
Bauform: verdrehges. anti-block
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB
Attribut Wert
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 138,3 mm
H2 54,8 mm
LG1 12 mm
LG2 8,5 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Hub) 45 mm
Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten