KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

Artikel-Nr.: 10.01.03.00137
Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: M10x1.25-AG
Höhe H: 37.5 mm
KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
H 37,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M10x1.25-AG
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm
W 15 °