HTR-UNI 2N G2 200

Artikel-Nr.: 10.01.03.00309
Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern
Traversenanbindung: 2 Nutensteine
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 200 mm
Umgebungstemperatur: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 200
Attribut Wert
B 44 mm
D 59 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M6-AG
G3 G1/4"-IG
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 200 mm
L2 190 mm
L3 20 mm
L4 126 mm
LG2 6 mm
W 15 °