SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.03.06140

Scheibe mit Bund

Außendurchmesser D38 mm
Innendurchmesser d18,5 mm
Länge L15 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SCHE 38-18.5x5 ST VZ
Attribut Wert
D 38 mm
d 18,50 mm
D2 30 mm
L 3 mm
L1 5 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt

Bestellhinweise: SCHE 38-18.5x5 ST VZ