Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 90 x 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 70 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 26 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 92,50 mm |
Ls | 90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 3,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 112,60 N |
Volumen | 9,47 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 35 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 90 x 30 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 70 Shore A |
Gewicht | 34,80 g |
Produktfamilie | SGON |
Bestellhinweise: SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG
Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme