SGON 75x25 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00094
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 75 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGON 75x25 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 75 mm
SW1 17 mm
Z 2,8 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3