Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 22 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 61 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 2,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 50,10 N |
Volumen | 3,61 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 60 x 20 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 18,50 g |
Produktfamilie | SGON |
Bestellhinweise: SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme