SGO 90x30 NBR-70 N023

Art-Nr.: 10.01.05.00156

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]70 Shore A
SGO 90x30 NBR-70 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 33 mm
Bs 29 mm
d 11,50 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,50 mm
Lmax(S) 92,50 mm
Ls 89 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Hub) 3,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 112,60 N
Abmessung (LxB) 90 x 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 70 Shore A
Gewicht 27 g
Produktfamilie SGO

Bestellhinweise: SGO 90x30 NBR-70 N023