SAOF 100x50 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00272
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 100x50 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-IG
H 30,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3