SAOF 120x60 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00275
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 120 x 60 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 120x60 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-IG
H 32,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 22 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3