SAOF 140x70 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.05.00308
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 140 x 70 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOF 140x70 NBR-60 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 6 mm
H 28 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
Z 7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3