SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00423
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 22 mm
Bs 20 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3