Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 50x16 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,60 mm |
dn | 4 mm |
H | 29 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax(S) | 52 mm |
Ls | 48,60 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 31 N |
Querkraft | 24 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 12 N |
Volumen | 2,27 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 34 g |
Produktfamilie | SAOF |
Abmessung (LxB) | 50x16 |
Bestellhinweise: SAOF 50x16 NBR-60 RA
Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.